• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 5455
  • 公開日時 : 2014/12/16 16:47
  • 更新日時 : 2020/12/14 09:22
  • 印刷

難聴の目安

カテゴリー : 

回答

オムロンの補聴器は軽度難聴者用の補聴器です。
中高度難聴以上の聴力レベルの方にはお使いいただけません。

難聴の目安は以下のとおりです。

                            
■軽度難聴者
  25~40dB(デジベル)
 ・小さな話声やささやき声が聞き取りにくい
 ・普通の会話にはあまり不自由しない

  40~50dB(デジベル)
 ・1対1の会話では困らない
 ・話相手の顔が見えないとよく聞きとれない
 ・会議で時々聞き取れないことがある。

■中等度難聴者
  50~70dB(デジベル)
 ・1m離れた声くらいなら聞きとれる。
 ・比較的近いところの大きな音がやっと聞ける
 ・大勢での中での話し合いは難しい。

■高度難聴者
  70~90dB(デジベル)
 ・耳元で大声で話せば聞きとれる
 ・耳元でいえば何とか聞きとれる。
 ・大きな声で話せば聞ける
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る