その他商品 | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いよくあるご質問

『 その他商品 』 内のFAQ

45件中 1 - 10 件を表示

1 / 5ページ
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2023/03/22 14:13
  • 酸素飽和度の正常値は?【パルスオキシメータ】

    酸素飽和度の正常値は96から99%と言われています。 90%を切ると呼吸不全と言われています。 肺や心臓に疾患があり酸素を取り込む能力が落ちてくると酸素飽和度は下がってきます。 疾患の例としては、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患や心不全、心筋梗塞などの心疾患が挙げ... 詳細表示

    • No:17712
    • 公開日時:2021/04/26 09:09
    • 更新日時:2023/01/20 14:05
  • OMRON connectアプリに関するご質問

    OMRON connectアプリに関するご質問に関しましては、以下よりご確認ください。 >『OMRON connect アプリ』に進む ▼『OMRON connectアプリ』内の最近多いよくあるご質問 >データ転送ができません【OMRON connectアプリ】 >自動... 詳細表示

    • No:13319
    • 公開日時:2017/01/12 15:19
    • 更新日時:2023/05/22 13:40
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2024/07/11 16:05
  • パルスオキシメータの原理は?

    パルスオキシメータは指先に光を当てることで、酸素飽和度(SpO2)を測定しています。 パルスオキシメータは、赤色の光と赤色ではない光の2種類の光を指に当てて、センサーが受け取る光の量を測定することで酸素飽和度を見ています。 肺に取り込まれた酸素は、ヘモグロビンと結合することで全身に運ばれます。... 詳細表示

    • No:17709
    • 公開日時:2021/04/26 09:08
    • 更新日時:2023/01/20 14:07
  • 吸入器とネブライザの違いは?

    吸入器とネブライザは使用方法や使用する目的が違います。 吸入器は鼻やのどを加湿する目的で水を使用します。 ネブライザは喘息や気管支炎の治療目的で医師の指示のもと薬を使用します。 ■吸入器とは 粒子が大きく、水のみの使用で鼻・喉の粘膜の加湿が目的となります。 ※薬液は使用できません。 ... 詳細表示

    • No:4335
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2022/06/13 14:00
  • 排卵日検査薬の検査を始めるタイミングはいつ?

    黄体形成ホルモン(LH)の上昇が起きるタイミングは月経周期により異なります。 最も良いタイミングでLH濃度上昇を検出するには自身の月経周期の長さを知る必要があります。 月経がはじまった日を第1日として次の月経周期が始まるまでの日数が1周期になります。 たとえば、通... 詳細表示

    • No:10755
    • 公開日時:2016/03/03 10:50
    • 更新日時:2019/08/23 10:19
  • 酸素飽和度とは何ですか?【パルスオキシメータ】

    動脈を流れる赤血球中のヘモグロビンのうち酸素と結合しているヘモグロビンの割合を、皮膚を通して測定した値です。 酸素飽和度は、SpO2(エスピーオーツー)とも言われます。 肺に取り込まれた酸素は、鉄を含んだヘモグロビンと結合することで全身に運ばれます。 血液中の酸素の濃度が満タンだ... 詳細表示

    • No:17710
    • 公開日時:2021/04/26 09:08
    • 更新日時:2023/01/20 14:06
  • ペースメーカーを使用していますが、マッサージ機は使ってもよいですか?

    医用電気機器との併用は、しないでください。 ①ペ一スメーカーなどの体内植込型医用電気機器 ②人工心肺などの生命維持用医用電気機器 ③心電計などの装着型医用電気機器 これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす結果となります。   ... 詳細表示

    • No:6783
    • 公開日時:2015/04/09 18:00
  • 排卵日検査薬の判定窓に線が出なかった

    尿をかけてから3~10分経過してもコントロールラインが現れない場合は検査が正しく行われなかった事が考えられます。 新しい製品での再検査をお願いします。 再検査の方法は下記関連FAQをご確認いただきますようお願いいたします。                関連FAQ:排卵日検査薬の検査方法を教え... 詳細表示

    • No:10696
    • 公開日時:2016/03/01 18:35
    • 更新日時:2019/08/22 17:18

45件中 1 - 10 件を表示