HやAHと体温計に表示が出て測定できない | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18941
  • 公開日時 : 2024/06/25 12:41

HやAHと体温計に表示が出て測定できない

体温計のAH-表示  体温計のAH表示 体温計のH表示  体温計のHI表示
AH-、AH、H、HI とは
 
・測定する部屋や保管場所が約40℃を超えている
ことが原因で表示されるエラーメッセージです。
 
対処方法
10℃から40℃の部屋に最低1分間は置いてから検温をしてください。
感温部をよく絞ったぬれタオルなどで冷やしてから、検温してください。
直射日光の当たる場所には保管しないでください。

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?