体重は何キロまで測定できますか? | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 16716
  • 公開日時 : 2019/11/11 15:36
  • 更新日時 : 2019/11/11 15:37
  • 印刷

体重は何キロまで測定できますか?

回答

オムロンの体重体組成計で、体重は最大135kgまで測定できます。

体重の最小表示範囲は、体重体組成計の種類によって異なります。
お使いの体重体組成計の型式をご確認の上、取扱説明書の「仕様」欄をご参照ください。
 
例:HBF-228Tの計量範囲
・最大計量  135 kg
・最小表示   2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
       100 ~ 135 kg まで :200 g 単位
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動
 

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?