スイープ波形とは?【HV-F710/HV-F971】 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 15702
  • 公開日時 : 2019/01/31 10:12
  • 更新日時 : 2019/08/21 16:29
  • 印刷

スイープ波形とは?【HV-F710/HV-F971】

カテゴリー : 

回答

スイープ波形とは、周波数を1~250Hzの間で徐々に変化させる波形で、低い周波数と高い周波数の両方の効果を期待できるとされています。

低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌させたり、血行を促進する効果があるとされています。
高い周波数は、急性痛に有効で、低い周波数に比べ痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れているとされています。

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?