10件中 1 - 10 件を表示
酸素飽和度の正常値は96から99%と言われています。 90%を切ると呼吸不全と言われています。 肺や心臓に疾患があり酸素を取り込む能力が落ちてくると酸素飽和度は下がってきます。 疾患の例としては、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患や心不全、心筋梗塞などの心疾患が挙げ... 詳細表示
OMRON connectアプリに関するご質問に関しましては、以下よりご確認ください。 >『OMRON connect アプリ』に進む ▼『OMRON connectアプリ』内の最近多いよくあるご質問 >データ転送ができません【OMRON connectアプリ】 >自動... 詳細表示
動脈を流れる赤血球中のヘモグロビンのうち酸素と結合しているヘモグロビンの割合を、皮膚を通して測定した値です。 酸素飽和度は、SpO2(エスピーオーツー)とも言われます。 肺に取り込まれた酸素は、鉄を含んだヘモグロビンと結合することで全身に運ばれます。 血液中の酸素の濃度が満タンだ... 詳細表示
パルスオキシメータは指先に光を当てることで、酸素飽和度(SpO2)を測定しています。 パルスオキシメータは、赤色の光と赤色ではない光の2種類の光を指に当てて、センサーが受け取る光の量を測定することで酸素飽和度を見ています。 肺に取り込まれた酸素は、ヘモグロビンと結合することで全身に運ばれます。... 詳細表示
パルスオキシメータは何を測定していますか?【パルスオキシメータ】
皮膚を通して動脈血の酸素飽和度を測定します。 酸素飽和度とは、 SpO2 (エスピーオーツー)とも言われ、心臓から全身に血液を送り出す動脈の中を流れている赤血球に含まれるヘモグロビンの何%に酸素が結合しているかを示した値です。 酸素飽和度は、生きるために必要な酸素が充分に体に供給されているかどうか... 詳細表示
正しい使い方 パルスオキシメータHPO-300T/200T3【OMRON connectアプリ】
パルスオキシメータの使い方をご案内いたします。 ※本製品は、管理医療機器であり、特定保守管理医療機器に該当します。 ※ご使用に当たっては測定結果等は自己判断せず医師の指示に従い正しくご使用ください。 測定時の注意事項 ・指の爪にマニュキュアや付け爪等付着物がある場合は外す ... 詳細表示
「?」マーク(信号不安定マーク)は、測定中、脈波の検出が不安定で検出されないときに表示されます。 「?」マークが表示されて測定できない場合は、以下の内容をご確認ください。 「?」マークが表示される要因として、以下が挙げられます。 ・指が正しく挿入されていない。 ・指先が冷たくなって... 詳細表示
本製品は、管理医療機器であり、特定保守管理医療機器に該当します。特定保守管理医療機器に該当する製品の取扱ができる一部家電量販店やWEBサイトでのご注文が可能です。 ※ご使用に当たっては測定結果等は自己判断せず医師の指示に従い正しくご使用ください。 パルスオキシメータについて、詳しくは下記FAQをご確認... 詳細表示
パルスオキシメータはOMRON connectアプリを使わなくても測定できますか?
OMRON connectアプリを使用しなくても、機器本体のみで測定できます。 詳細は以下から機種を選択し、ご確認ください。 ▼HPO-200T3 OMRON connectアプリ:〇、本体メモリ機能:なし ▼HPO-100 OMRON connectアプリ:... 詳細表示
パルスオキシメータ1台で複数台のスマートフォンに登録して使用できますか?【OMRON connectアプリ】
パルスオキシメータ1台につき、1スマートフォンでの登録となる為、複数台のスマートフォンに登録して使用することはできません。 1台のスマートフォンに機器登録した後、別のスマートフォンに機器登録してしまうと最初に登録したスマートフォンとは通信できなくなります。 詳細表示
10件中 1 - 10 件を表示