ネブライザ | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いよくあるご質問

『 ネブライザ 』 内のFAQ

40件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2025/12/18 13:56
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2024/07/11 16:05
  • 吸入器とネブライザの違いは?

    吸入器とネブライザは使用方法や使用する目的が違います。 吸入器は鼻やのどを加湿する目的で水を使用します。 ネブライザは喘息や気管支炎の治療目的で医師の指示のもと薬を使用します。 ■吸入器とは 粒子が大きく、水のみの使用で鼻・喉の粘膜の加湿が目的となります。 ※薬液は使用できません。 ... 詳細表示

    • No:4335
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2022/06/13 14:00
  • 霧が出ない【NE-C803】

    原因は以下の4点が考えられます ・部品の汚れや消耗、破損 ・部品の不足や取付方法 ・本体故障 ・薬液の量が適正ではない 薬液の量が約2~10 mLの範囲内かをご確認ください。 次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。 電源スイッチを押して送気ホース差込口から空気が出ている... 詳細表示

    • No:14864
    • 公開日時:2017/12/14 14:36
    • ウィザードよくあるご質問
  • パルミコートの吸入に適したネブライザは?

    パルミコートの吸入にはコンプレッサー式(ジェット式)ネブライザをお勧めします。 コンプレッサー式ネブライザの特性上、ほとんどの吸入薬液を霧状にすることができ、パルミコートの製薬会社からも推奨されています。 ▼参考 メッシュ式ネブライザ 使用することはできますが、コンプレッサー式に比べて吸入に2... 詳細表示

    • No:4326
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/08/21 16:49
  • ネブライザを使用中、送気ホースが抜ける

    使用中に送気ホースが抜ける場合、原因は以下3点が考えられます。 ・送気ホースが折れ曲がっている ・差込部分への薬液やホコリなどの付着 ・ホースの差込部分や本体側のエアプラグの摩耗 まずは、使用中に送気ホースが折れ曲がっていないかを確認してください。                      ... 詳細表示

    • No:14885
    • 公開日時:2017/12/19 14:19
    • 更新日時:2019/08/22 11:34
  • 修理申し込みについて

    ご使用頂いている製品の故障等、修理のご依頼につきましては、以下の窓口よりお申し込みください。 修理料金の目安もご確認いただけます。 機種・型式により、修理受付が終了している場合がございますので、あらかじめご了承ください。   詳細表示

    • No:16134
    • 公開日時:2019/08/05 15:02
    • 更新日時:2025/07/17 14:36
  • ネブライザのお手入れ方法

    ネブライザのお手入れ方法を動画でご案内します。 お使いのネブライザの種類を下記よりお選びください。 詳細表示

    • No:15569
    • 公開日時:2018/09/11 10:57
    • 更新日時:2020/01/06 10:35
    • ウィザードよくあるご質問
  • ACアダプタでネブライザの電源が入らない

    電極の汚れが考えられます。 電極の清掃をお試しください。 動画とイラストで電極の清掃方法をご案内します。                                       メッシュ式ネブライザのお手入れ方法(電極編)(1分7秒) ●準備 綿棒に微量の消毒用アルコール又... 詳細表示

    • No:4316
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/08/21 17:34
  • ネブライザで使用できる薬剤

    ネブライザで使用できる薬剤に関しては、下記の「使用可能な薬剤一覧」をご確認ください。 >使用可能な薬剤一覧(ネブライザーねっと) 生理食塩水は、薬剤の希釈または単体でもご使用いただけます。 注意 ネブライザは医療用機器です。 必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。 ま... 詳細表示

    • No:4332
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/11/08 12:54

40件中 1 - 10 件を表示