携帯型心電計 | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 携帯型心電計 』 内のFAQ

49件中 1 - 10 件を表示

1 / 5ページ
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2023/03/22 14:13
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2023/09/05 10:29
  • 不整脈とは?

    不整脈には頻脈、徐脈、期外収縮の3種類あります。 不整脈には、脈が速くなる、遅くなる、ときどき飛ぶ…など、大別すると次の3種類があります。 1. 頻脈(ひんみゃく) 通常より脈がかなり速くなるタイプです。運動や緊張によっても脈は速くなりますが、それは頻脈とはいいません。急に脈が1分間に140回以... 詳細表示

    • No:17963
    • 公開日時:2022/03/22 14:46
    • 更新日時:2022/06/03 10:27
  • 1誘導と6誘導の違いについて、どのように使い分けるのですか?2つの違いは何ですか?

    1誘導と6誘導では、主に使用目的と記録方法が異なります。 違いについては、以下をご確認ください。 ▼使用目的 1誘導 日常で気になるときにご使用ください。 6誘導 動悸や息切れがあり、1誘導心電図で異常が見られなかったとき、または医師から6誘導心電図の記... 詳細表示

    • No:18044
    • 公開日時:2022/06/22 12:31
    • 更新日時:2023/10/17 14:15
  • 正しい使い方【携帯型心電計HCG-9010U】

    携帯型心電計HCG-9010Uの使い方をご案内いたします。 ・本製品は、医療関係者または医師の指導のもとに機器を使用される方向けに販売しています。 ・本製品は、記録された心電図を解析し、心電図の拍動や波形に乱れがないかどうかを検出します。また、専用ソフトでその結果を使用者に通知する機能を持ちますが、心電図... 詳細表示

    • No:18747
    • 公開日時:2024/04/09 12:17
    • 更新日時:2024/04/11 11:53
  • HCG-8010T1とHCG-9010Uでは何が違いますか?

    HCG-8010T1とHCG-9010Uでは以下のような違いがあります。 製品型式 HCG-8010T1 HCG-9010U データ管理方法 ・OMRONconnectアプリ ・使用する機器:スマートフォン利用 ・心電図管理ソフト(無料) >オムロン 心... 詳細表示

    • No:18774
    • 公開日時:2024/04/09 12:18
    • 更新日時:2024/04/09 13:25
  • HCG‐8010T1の通信ボタンを押しても、心電図データが転送できない【OMRON connectアプリ】

    HCG‐8010T1の通信ボタンを押しても電源ランプが点灯せず、通信ランプが点滅して本体が振動する場合、本体のBluetooth通信がオフになっていることが考えられます。 データ通信を行うには、本体のBluetooth通信設定をオンの状態にする必要があります。 次の手順に従ってBluetooth通信設定を... 詳細表示

    • No:18786
    • 公開日時:2024/04/12 14:15
    • 更新日時:2024/04/15 14:00
  • 本体のBluetoothをオフにすることはできますか?【携帯型心電計HCG‐8010T1】

    HCG‐8010T1は、本体のBluetooth通信設定をオフにすることができます。 航空機や病院など無線通信が禁止されている区域で本製品を使用する際などに、Bluetooth通信をオフにする必要がある場合は、次の手順に従ってBluetooth通信設定をオフにしてください。 心電図データはあとからスマートフォ... 詳細表示

    • No:18785
    • 公開日時:2024/04/12 14:14
    • 更新日時:2024/04/12 14:18
  • 心電図管理ソフトでできること【携帯型心電計HCG-9010U】

    携帯型心電計HCG-9010Uで記録した心電図データを確認するには、パソコン専用ソフト「オムロン心電図管理ソフト HCG-SOFT-3」が必要です。 心電図管理ソフトでは以下のことができます。 ※心電図管理ソフトのダウンロードは以下よりご確認ください。 >オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3... 詳細表示

    • No:18748
    • 公開日時:2024/04/09 12:17
    • 更新日時:2024/04/09 13:15
  • PCに接続しなくても記録はできますか?【携帯型心電計HCG-9010U】

    携帯型心電計HCG-9010Uは、PCに接続しなくても記録はできます。 ※波形や解析結果は心電図管理ソフトでの確認となります。 詳細については、以下FAQをご確認ください。 >正しい使い方【携帯型心電計HCG‐9010U】 詳細表示

    • No:18744
    • 公開日時:2024/04/09 12:18

49件中 1 - 10 件を表示