• No : 16981
  • 公開日時 : 2019/12/04 15:57
  • 更新日時 : 2025/09/01 13:57
  • 印刷

血圧と脈拍の測定範囲は?

カテゴリー : 

回答

血圧計の最高血圧と最低血圧の測定範囲の目安は以下になります。
 
最高血圧:60 ~ 260 mmHg
最低血圧:40 ~ 215 mmHg
 
血圧計の脈拍の測定範囲の目安は以下になります。
 
脈拍:毎分 40 ~ 180 拍
 

注意

※ご使用の機種により、測定範囲が異なる場合があります。
※脈が適切に検出されない場合、この範囲内でもエラーが表示され、測定できない場合もございます。
範囲外でも脈が適切に検出できれば測定できます。