• No : 15989
  • 公開日時 : 2019/06/12 13:36
  • 更新日時 : 2025/06/02 13:34
  • 印刷

血圧計のフィットカフ、e-フィットカフ、フィットカフプラスの違いは?

カテゴリー : 

回答

フィットカフは、カフ(腕帯)そのものが腕にフィットする立体構造で、片手で簡単にぴったりと巻くことができるオムロン独自のカフです。

各カフの違いについては、下記をご確認ください。

フィットカフ画像
■フィットカフとは・・・
上腕を360°カバーする空気袋を採用しました。
装着時、どの角度に腕帯が回転しても正確に測れます。
 

e-フィットカフ画像
■e-フィットカフとは・・・
片手で簡単に腕に巻くことが可能な「フィットカフ」の形状をいかしながら、やわらかな素材を採用しています。
測定時の腕の締めつけによる痛みを軽減します。

 
 
■フィットカフプラスとは・・・
片手で巻きやすい腕帯の形状はそのままに、内側に従来よりもやわらかい素材を採用しました。
測定時に腕をより均一に圧迫できるので、腕帯に発生するしわが抑えられ、使い心地が向上しました。