• No : 15952
  • 公開日時 : 2019/06/14 14:18
  • 更新日時 : 2025/07/24 10:56
  • 印刷

血圧計でACアダプタでは動作するが、電池では動作しない

カテゴリー : 

回答

血圧計がACアダプタでは動作するが、電池では動作しない場合は、以下の原因が考えられます。

■乾電池が消耗している
腕帯加圧中に電池切れマークが表示され加圧が中断され測定できなくなります。
電池をすべて新しいものに交換してください。
 
■電池の向き
電池の+ -の向きが間違って入っている場合は電源が入りません。
正しい向きに入れなおしてください。
 
■電池の種類
充電池は初期電圧が1.2V程度となり、従来のアルカリ乾電池やマンガン乾電池に比べると電圧が低く安定しません。
充電池を使用されると想定外の動作をする可能性がございます。
取扱説明書記載の指定電池(単●形●乾電池)でのご使用をお願いします。
 
上記内容をお試しいただいても症状が改善しない場合は、下記の窓口まで修理をお申し付けください。
 
健康機器 修理web受付画面に移動