• No : 15695
  • 公開日時 : 2019/01/29 16:52
  • 更新日時 : 2025/01/31 11:35
  • 印刷

体温計の電池種類と交換方法 (MC-8ではじまる型式)

カテゴリー : 

回答

型式がMC-8 からはじまる体温計の電池の種類と電池交換の方法をご案内します。



電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 乳幼児が飲み込む恐れがあります。 

電池を飲み込むと短時間で食道に穴が開くなど重症化することがあります。
飲み込んだときは無理に吐かせようとせずに、すぐ医師の診察を受けてください。

「電池の種類」は下記表より確認をしてください。 
「交換手順」は右端にある体温計電池交換手順アイコンよりPDFファイルをダウンロードし確認をしてください 。
 
 ボタン電池「L736」「L736F」は「LR41」と互換性があります。
                                                  
※電池交換をしても動作しない場合、下記のページをご確認ください。
>体温計の電源が入らない
 
※電池交換しても電池交換マークが出るが出る場合は、下記FAQをご確認ください。
>体温計で電池交換しても電池交換マークが出る
 
型式 商品画像 電池種類
と個数
交換
手順
MC-8 MC-8画像 SR41×1個 体温計電池交換手順 タイプY
MC-842L MC-842L画像
   
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-842L-AJD
MC-842L-AJD画像
   
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-842L-SG MC-842L-SG画像    
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-846 MC-846画像    
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-846-AJD MC-846-AJD画像    
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-846-AW MC-846-AW画像    
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-846-FS
MC-846-FS画像
   
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
MC-846-SG MC-84-SG画像    
LR41×1個
体温計電池交換手順 タイプI
:ボタン電池「L736」「L736F」は「LR41」と互換性があります。