正しい使い方【携帯型心電計HCG-801】 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 10769
  • 公開日時 : 2016/03/03 19:52
  • 更新日時 : 2024/02/01 10:17
  • 印刷

正しい使い方【携帯型心電計HCG-801】

カテゴリー : 

回答

携帯型心電計HCG-801の正しい使い方をご案内いたします。

1.電源を入れます
・「電源/測定中止」ボタンを押します。
・測定ガイド画面が表示されます。

2.リラックスした姿勢をとります。
・理想的な姿勢は椅子に深く座り背すじを伸ばした状態です。
※座った状態でも、横になった状態で測定することができます。
 
3.右手の人さし指が2つの[指電極]にぴったり当たるように持ちます。
※「測定」ボタンは、測定開始まで押さないでください。
※左ききの人も右手で持ってください。
file_image
 
4.素肌の左乳頭の下(約5cm)に[胸電極]を密着させます。
※腕の力を抜いてリラックスしてください。
file_image


5.そのままの姿勢で、「測定」ボタンを押します。
「測定」ボタンを押すと、「ピピッ」と音が鳴ります。
測定時間は約30秒です。その間1秒ごとに「ピ」という音が鳴り続けます。

file_image

中に体や本製品を動かさないでください。
測定中に電極が離れたり、周囲環境の影響を受けると正しく測定できないことがあります。

測定終了後に結果メッセージが表示され、心電図データが保存されます。

file_image

6.電源を切ります。
「電源/測定中止」ボタンを長押し(約2秒)してください。
「ピ・ピ・ピ・ピッ」と音を出して電源が切れます。

file_image
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動