• No : 15694
  • 公開日時 : 2019/01/29 16:52
  • 更新日時 : 2025/01/31 11:34
  • 印刷

体温計の電池種類と交換方法 (MC-7ではじまる型式)

カテゴリー : 

回答

型式がMC-7 からはじまる体温計の電池の種類と電池交換の方法をご案内します。



電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 乳幼児が飲み込む恐れがあります。 

電池を飲み込むと短時間で食道に穴が開くなど重症化することがあります。
飲み込んだときは無理に吐かせようとせずに、すぐ医師の診察を受けてください。

 
「電池の種類」は下記表より確認をしてください。 
「交換手順」は右端にある体温計電池交換手順アイコンよりPDFファイルをダウンロードし確認をしてください 。 
                                                  
※電池交換をしても動作しない場合、下記のページをご確認ください。
   >体温計の電源が入らない
 
型式 商品画像 電池種類
と個数
交換
手順
MC-7
MC-7画像
SR41×1個
体温計電池交換手順 タイプX
MC-7B
MC-7B画像
SR41×1個 体温計電池交換手順 タイプX
MC-7L MC-7L画像 SR41×1個 体温計電池交換手順 タイプX
MC-720 MC-720画像 CR2032×1個 体温計電池交換手順 皮膚赤外線体温計