• No : 10782
  • 公開日時 : 2016/03/07 13:33
  • 更新日時 : 2020/11/18 09:15
  • 印刷

音波式電動歯ブラシのみがき方

カテゴリー : 

回答

音波式電動歯ブラシで歯を磨く場合は、1~2歯ずつブラシをゆっくり往復させてください。
歯へのブラシの当て方は下記を参考にしてください。

                               
 ■あて方
【歯面やかみ合わせ面】
 歯に対してブラシを90°にあててください。
file_image

 
【歯と歯ぐきの境目】
 毛先が歯ぐきの溝に入るよう45°に傾けてください。
file_image
 
 
【前歯の裏や歯並びの悪いところ】
 歯ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつみがいてください。
file_image
 
歯や歯ぐきに毛先だけが軽く触れるようにあててください。
ブラシを強く押しあてすぎると、歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。
また、毛先が広がりブラシの劣化が早くなります。
 
 
■みがき方
歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ時間、同じ順序でブラッシングすることが大切です。
file_image
 
上あごの奥から下あごの奥へと順にみがきます。
※左右どちらから始めても効果は同じです。