よくあるご質問
>
体温計
>
体温計の電池種類と交換方法 (MC-6ではじまる型式)
戻る
No : 15693
公開日時 : 2019/01/29 16:52
更新日時 : 2024/01/11 11:25
印刷
体温計の電池種類と交換方法 (MC-6ではじまる型式)
カテゴリー :
よくあるご質問
>
体温計
よくあるご質問
>
体温計
>
MC-652LC
回答
型式がMC-6 からはじまる体温計の電池の種類と電池交換の方法をご案内します。
「電池の種類」は下記表より確認をしてください。
「交換手順」は右端にある
よりPDFファイルをダウンロードし確認をしてください 。
ボタン電池「L736」「L736F」は「LR41」と互換性があります。
※電池交換をしても動作しない場合、下記のページをご確認ください。
>体温計の電源が入らない
※電池交換しても電池交換マークが出る場合は、下記FAQをご確認ください。
>体温計で電池交換しても電池交換マークが出る
型式
商品画像
電池種類
と個数
交換
手順
MC-610
6LR61×1個
MC-610HP
6LR61×1個
MC-612
CR2032×1個
MC-612HP
CR2032×1個
MC-642L
CR2032×1個
MC-652LC
CR2032×1個
MC-670
CR2016×1個
MC-670-T69
CR2016×1個
MC-671
CR2016×1個
MC-672L
CR2016×1個
MC-674
CR1025×1個
MC-6740
CR1220×1個
MC-6742
CR1220×1個
MC-675
CR1220×1個
MC-677W-HP
―
MC-680
*
LR41×2個
MC-681
CR2016×1個
MC-6810T2
CR2032×1個
MC-682
CR2032×1個
MC-683L
*
LR41×2個
MC-687
CR1220×1個
MC-688
CR1220×1個
MC-6830L
CR1220×1個
MC-6832L
CR1220×1個
MC-6800B
CR1220×1個
*
:ボタン電池「L736」「L736F」は 「LR41」と互換性があります。