• No : 5783
  • 公開日時 : 2015/01/07 13:57
  • 更新日時 : 2018/06/26 10:42
  • 印刷

AAと表示され測定できない 【MC-510/MC-581】

カテゴリー : 

回答

本体が測定する部屋の温度になじんでいません。

本体を測定する部屋の温度(10℃~40℃)に30分程なじませてから測定をしてください。
実際に測定する部屋などに保管しておくとすぐに使えて便利です。
 
■表示されるエラー
file_image

【想定される原因】
・気温の低い、もしくは高い部屋から移動させた。
・寒い、もしくは暑い屋外からの帰宅直後に測定した。
・プローブを長時間つまんだ。
・連続測定した。
 
※AAは5分ほど表示します。
※測定する部屋より温度が低い(高い)場所に保管してあった場合や冷暖房器の前などに置いてあった場合は、正しく測定できません。