カテゴリから探す
>
体重体組成計・体重計
>
体重は何キロまで測定できますか?
戻る
No : 16716
公開日時 : 2019/11/11 15:36
更新日時 : 2019/11/11 15:37
印刷
体重は何キロまで測定できますか?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
体重体組成計・体重計
回答
オムロンの体重体組成計で、体重は最大135kgまで測定できます。
体重の最小表示範囲は、体重体組成計の種類によって異なります。
お使いの体重体組成計の型式をご確認の上、取扱説明書の「仕様」欄をご参照ください。
例:HBF-228Tの計量範囲
・最大計量 135 kg
・最小表示 2 ~ 100 kg まで :100 g 単位
100 ~ 135 kg まで :200 g 単位
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。