• No : 15987
  • 公開日時 : 2019/06/13 15:04
  • 更新日時 : 2025/10/15 09:20
  • 印刷

血圧計は充電式電池でも使用できますか?

カテゴリー : 

回答

充電式電池で血圧計の使用はおすすめできません。

充電池は初期電圧が1.2V程度となり、従来のアルカリ乾電池やマンガン乾電池に比べると電圧が低く安定しません。
 
充電池を使用されると想定外の動作をする可能性があります。
 
取扱説明書に記載されている指定電池(単●形●乾電池)でのご使用をお願いします。
※新しい電池はすべて同一の指定電池に交換してください。