• No : 10704
  • 公開日時 : 2016/02/26 19:22
  • 更新日時 : 2019/08/22 17:16
  • 印刷

保湿器の設置の仕方

カテゴリー : 

回答

保湿器の設置方法についてご案内いたします。

1 .机・フローリングの床など、水平で固い場所に置く
毛足の長いじゅうたん・布団の上に置かないでください。
水がこぼれたり、吸気口がふさがれて安全装置が誤作動することがあります。

2 .顔から約50~75cm離す
●効果的に使っていただくための推奨距離です。
●75cmより離して使う場合、お顔まわりへ届く蒸気が少なくなります。
●50cmより近づけて使う場合、風が強くなりますので風が気になるときは、
 距離を離して風の強さを調整してください。
 
file_imagefile_image
 
 
3 .蒸気吹出口を顔の高さに合わせる
file_image