• No : 18747
  • 公開日時 : 2024/04/09 12:17
  • 更新日時 : 2024/04/11 11:53
  • 印刷

正しい使い方【携帯型心電計HCG-9010U】

カテゴリー : 

回答

携帯型心電計HCG-9010Uの使い方をご案内いたします。
 
・本製品は、医療関係者または医師の指導のもとに機器を使用される方向けに販売しています。
・本製品は、記録された心電図を解析し、心電図の拍動や波形に乱れがないかどうかを検出します。また、専用ソフトでその結果を使用者に通知する機能を持ちますが、心電図波形や、それを解析して表示されるメッセージは自分で判断せず、医師にご相談ください。
 
HCG-9010Uは、機器単体で記録することができます。
※心電図記録を確認するには、心電図管理ソフト/HCG-SOFT-3が必要です。
 以下URLよりダウンロードしてください。(ダウンロードは無料です。)
 

■心電図の記録方法

動画でもご案内しています。
▼携帯型心電計 HCG-9010Uの使い方(1分59秒)

 
 
1.リラックスした姿勢をとります。
・会話せず安静にし、理想的な姿勢は椅子に深く座り背すじを伸ばした状態です。
 
 測定姿勢
 
2.本体の〔電源〕ボタンを押して電源を入れます。
 
電源ボタンを押す
 
3.右手の人さし指を本体の指電極にぴったりと接触させます。
※左ききの人も右手で持ってください。
 
 右手の人差し指を接触させる
 
4.右手の人さし指を指電極に接触させたまま本体を持ち、胸電極を素肌の左胸部(左乳首の下 約5cm)にぴったりと接触させます。
・記録が始まるとブルっと1回振動します。
 
 胸部への接触イメージ  胸部への接触イメージ
 
記録開始  記録中

5.約30秒たつとブルっと2回振動し、記録完了となります。
 
記録完了
 
 

■心電図管理ソフトへの取り込み方法

1.USBケーブル(付属品:HHX-CB08)で本体とパソコンをつなぎます。
パソコン側には、USBケーブル(付属品)のUSBプラグ(Type-A)を挿入してください。
本体側には、USBケーブル(付属品)のUSBプラグ(Type-C)を挿入してください。
 
①本体のUSB端子カバーを開く
 
USB端子カバー
 
➁本体のUSB端子にUSB ケーブル( 付属品) のUSBプラグ(Type-C)を挿入する
 
USBプラグ
 
③パソコンのUSB端子にUSB ケーブル( 付属品) のUSBプラグ(Type-A)を挿入する
 
ケーブル接続イメージ
 
2.「オムロン心電図管理ソフト」を起動します。
自動的に心電図データの取り込みを開始します。
 
3.データ取り込みダイアログが表示します。「OK」をクリックすると心電図データ一覧が表示されます。
心電図データが一覧に表示されます。
 
●日時の設定やデータ取り込みなどの操作が終了したあと、本体、パソコンからUSB ケーブル(付属品)をはずしてください。
●USB ケーブル(付属品)をはずしたあとは、防塵、防水のためにUSB 端子カバーをしっかりと閉じてください。