• No : 17432
  • 公開日時 : 2020/08/03 14:25
  • 更新日時 : 2022/07/06 11:51
  • 印刷

HeartGuideの手首への正しい装着の仕方

カテゴリー : 

解説

HeartGuideの手首への正しい装着の仕方をご案内します。
ご注意

・本製品の対象手首周は、16cmから19cmです。
・本製品は巻きやすい方の手首に装着してください。
・左手首と右手首では測定値が異なる場合があるため、血圧はいつも同じ手首で測るようにしてください。

ここでは左手首を例として説明しています。
 
1.装着位置を確認する
 
本製品は、手首の付け根から2.5cmから3cm空けた位置に装着します。
下図のように、人差し指と中指分空けるのが目安です。
装着位置
2.手首のサイズを確認する
 
下図のように、本製品を装着する位置にメジャーを巻き付け、メジャーの矢印が示す番号を覚えておきます。
対象手首周の測り方は下記FAQをご確認ください。

手首のサイズ
 
3.本製品を装着する
•手順1で確認した位置に装着します。
•手順2で確認した番号と本製品のバンド内側に表示されている番号を合わせて装着します。
•血圧を測るときは、衣服などの上から本製品を装着しないでください。
•ディスプレイのある方を外側に向けてください。
 
手首への装着
 
 
4.バンドが正しく装着されていることを確認する
 
•手首とカフの間に人差し指が入る程度の余裕を持たせてください。
装着方法

•きつ過ぎたり、緩過ぎたりする場合は、バンドのしめ具合を調節してください。
 
悪い装着例
 
•右手首に装着するときも同じようにしてください。右手首で使用する場合は、下記FAQをご確認いただき手首の左右設定を変更してください。