• No : 16659
  • 公開日時 : 2019/10/16 15:21
  • 更新日時 : 2024/03/08 09:24
  • 印刷

婦人体温計のアラームを設定したい

回答

アラームの設定は、本体で変更できる機種とアプリで変更できる機種があります。

▼本体側でアラーム設定ができる機種
MC-400、MC-410、MC-440
 
アラームの設定は本体で設定が可能です。
取扱説明書をご確認いただき設定を試してください。
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動
 

▼アプリでアラーム設定をおこなう機種

MC-652LC
 
OMRON connectアプリから、MC-652LCの機器設定の変更が可能です。
(アラーム時刻・音量/ブザー音量/バックライト)
アプリで設定後にデータ転送をおこなうと、機器に設定が反映いたします。
 
 
■MC-652LCの機器設定を変更する
1.OMRON connectアプリホーム画面下部「機器」をタップし、機器一覧から「MC-652LC」をタップします。
APPimg
 
2.変更したい項目(アラーム/ブザー/バックライト)の右側にあるスライドボタンをタップして、設定のオン・オフを切り替えます。
 
3.詳細項目(アラーム時刻・音量/ブザー音量)をタップして、設定変更後に右上の「保存」をタップしてください。
※バックライトは詳細項目がないため、右上の「保存」をタップしてください。
APPimg
 
4.「機器を探しています。」と表示します。MC-652LCを一度ケースから取り出し、再度収納してください。
※本体上部のLEDランプが点滅したら、機器はデータ転送できる状態です。
APPimg
 
5.しばらくするとデータ転送が始まり、「設定完了」と表示されます。本体上部のLEDランプが点滅から点灯に変わると転送が完了です。