カテゴリから探す
>
体温計
>
体温計の測定範囲は?
戻る
No : 16035
公開日時 : 2019/06/27 12:19
更新日時 : 2019/12/23 13:40
印刷
体温計の測定範囲は?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
体温計
回答
体温計の測定範囲は、32.0から42.0℃となります。
※婦人用体温計は、32.00から42.00℃となります。
※感温部の温度が32℃未満の時には「L」や「AL」等と表示し、42℃を超える場合は「H」や「AH」等と表示します。