• No : 15723
  • 公開日時 : 2015/01/07 13:57
  • 更新日時 : 2018/06/26 10:42
  • 印刷

ALと表示され測定できない 【耳式体温計】

カテゴリー : 

回答

本体の温度が約10℃以下のため測定ができません。(※1)

本体を測定する部屋の温度(10℃~40℃)に30分程なじませてから測定をしてください。
(※1)MC-505・MC-505-KTのみ、測定できる部屋の温度(16℃~40℃)です。
 
実際に測定する部屋などに保管しておくとすぐに使えて便利です。
 
■表示されるエラー
耳式体温計のAL表示画像

【想定される原因】
・気温の低い部屋から移動させた。
・寒い屋外からの帰宅直後に測定した。

 
※AL表示は5分ほど表示します。
※測定する部屋より温度が低い場所に保管してあった場合や冷房の前などに置いてあった場合は、正しく測定できません。