• No : 15697
  • 公開日時 : 2019/01/31 11:05
  • 更新日時 : 2019/08/21 16:26
  • 印刷

専用バンド(S)(M)(L)のサイズは?【HV-F710/HV-F971】

カテゴリー : 

回答

専用バンドS・M・Lの各サイズは以下のとおりです。

■専用バンド(S)
オムロン ひざ電気治療バンド専用バンド HV-KBAND-S
約385(横)×64(縦)mm
対象ひざ下周径:27~32 cm
file_image


■専用バンド(M)
オムロン ひざ電気治療バンド専用バンド HV-KBAND-M
約450(横)×64(縦)mm
対象ひざ下周径:32~38 cm
file_image
 


■専用バンド(L)
オムロン ひざ電気治療バンド専用バンド HV-KBAND-L
約510(横)×64(縦)mm
対象ひざ下周径:38~45 cm
file_image
 

 
ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 
オムロンヘルスケアストアに移動
 
<参考>