• No : 15565
  • 公開日時 : 2018/09/11 11:09
  • 更新日時 : 2019/12/25 11:21
  • 印刷

ネブライザキットの組み立て方【NE-C803】

回答

動画とイラストでネブライザキットの組み立て方をご案内します。

吸入の準備 動画(1分57秒)                        
                           
                         
1.薬液ボトルから外気導入管と吸水管を一緒に取り外します。
※注意
吸水管が外気導入管から外れて薬液ボトルに落下した際には、吸水管を薬液ボトルから取り出してください。

ネブライザキットの組み立て方
 
 
2.薬液ボトルに決められた量の薬液を入れます。
※注意
10mLを超える薬液を入れない

ネブライザキットの組み立て方
 
 
3.吸水管が外気導入管にしっかり取り付けられているか確認します。

ネブライザキットの組み立て方

 
 
4.外気導入管を薬液ボトルに取り付けます。
①図のように外気導入管の凹部と薬液ボトルの凸部の位置を合わせてはめ込みます
②時計回りに回し、薬液ボトルと外気導入管の目印を合わせると「カチッ」と音がします

ネブライザキットの組み立て方