• No : 14902
  • 公開日時 : 2018/02/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/06/01 10:00
  • 印刷

動作環境

ご案内

《 測定記録取り込みソフトウェア(Mac版)》

 

動作環境

 

ウェルネスリンク機器専用 測定記録取り込みソフトウェアを利用するには、次の環境が必要です。
 
 モデル
 MacBook®、MacBook Air®、MacBook® Pro
 iMac®、Mac Mini®、
 OS
 Apple® macOS® High Sierra v10.13
 Apple® macOS® Sierra v10.12 
 CPU
 64 ビット Intel® CPU
 (Intel Core i5 CPU、2 GHz 以上推奨)
 メモリ
 2GB以上(推奨 4GB以上)
 ハードディスクの
 空き容量
 150MB以上の空き容量(推奨450MB以上)
 ※macOSやアプリケーションが必要とする
  作業用ファイルの容量は除く
 画面サイズ
 1280 × 800 ディスプレイ
 (Retina ディスプレイ搭載の 2880 x 1800 推奨)
 (上記未満の画面で使用すると、表示がずれたり
  一部が消えたりすることがあります)
 表示色
 True Color 対応
 インターフェース
 USBプラグコネクタ(USB Revision1.1準拠)
 その他
 Apple Safari 5.0 以降
 インターネットに接続できる環境 ※1
※1オンラインヘルプの閲覧や過去の測定記録ファイルをダウンロードする際に必要です。
(ウェルネスリンクパソコン向けサービスの測定記録データのダウンロードは2018年5月31日で終了いたしました。)
 
Apple、Mac、macOS、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac miniおよびSafariは、Apple Inc.の商標です。