• No : 13718
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/06/01 10:00
  • 印刷

動作環境

ご案内

《 測定記録取り込みソフトウェア(Windows版)》

 

動作環境

 

ウェルネスリンク機器専用 測定記録取り込みソフトウェアを利用するには、次の環境が必要です。
 
 パソコン
 パソコン本体にUSBポートを装備したPC/AT互換機
 OS
 Microsoft® Windows 10 (64/32bit)
 Microsoft® Windows 8.1 (64/32bit)
 Microsoft® Windows 7 (64/32bit)
 ※OSをアップグレードしてご使用になる場合は、
  上記OSに該当しても動作保証外となりますのでご了承下さい 
 CPU
 Intel® Pentium® 互換プロセッサ 2.10GHz 以上
 (推奨 Intel® Core(TM) i5 互換プロセッサ 2.47GHz 以上)
 メモリ
 2GB以上(推奨 4GB以上)
 ハードディスクの 
 空き容量
 150MB以上の空き容量(推奨450MB以上)
 ※Windowsやアプリケーションが必要とする
  作業用ファイルの容量は除く
 画面サイズ
 XGA(1024×768)以上
 ※上記未満の画面で使用すると表示がずれたり
  一部が消えたりすることがあります
 表示色
 HighColor(16ビット65535色)以上
 インターフェース  
 USBプラグコネクタ(USB Revision1.1準拠)
 SDカードリーダー
 その他
 Microsoft Internet Explorer 11
 Microsoft .NET Framework 4.5.2 以上 ※1
 Microsoft Access Database Engine 2010 ※1
 Microsoft Visual C++ 2015 ランタイムライブラリ ※1
 Adobe Acrobat Reader ※2
 インターネットに接続できる環境 ※3
※1 インストーラーに同梱されています。
※2 印刷機能などを利用するにはAcrobat Readerが必要です。
※3 オンラインヘルプの閲覧や過去の測定記録ファイルをダウンロードする際に必要です。
(ウェルネスリンクパソコン向けサービスの測定記録データのダウンロードは2018年5月31日で終了いたしました。)
 
Microsoft、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 は、Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における商標または登録商標です。