• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 14854
  • 公開日時 : 2017/12/13 10:42
  • 更新日時 : 2020/02/26 14:53

霧が出ない【NE-U22】

霧が出ない場合、原因は以下の5点が考えられます。
・電極の汚れ
・電池の容量不足やACアダプタの断線
・部品の汚れや消耗、破損
・本体故障
・使用薬液の種類や量が合わない

まずは電極の汚れが考えられます。電極部分を清掃してください。
 
清掃後、電源を入れてみどり色のランプが点灯するか確認いただき、
下部の設問から該当する状況を選択してください。
電源ランプ画像
 電源ランプの位置
 
 
▼電極部分のお手入れ方法
綿棒に微量の消毒用アルコール又は水をしみ込ませ、
薬液ボトル下部、本体上部の4本の電極を清掃してください。

※ACアダプタをお使いの場合は、本体下部、
ACアダプタ上部の電極4本も合わせて清掃してください。

お手入れ動画に移動

file_image
 
電源ランプが点灯する
薬液の量をご確認ください。薬液の量は0.3~7ml以内でご使用ください。
※NE-U22の残液量は約0.3ml以下です。
※界面活性や粘性の高い薬液は噴霧しづらい場合があります。

本体のスイッチ側を手前に傾けてご使用ください。
薬液ボトルの中にある振動子に薬液が触れることで噴霧します。
 画像

 
上記をご確認いただいても霧が出ない場合は、薬液の代わりに
水道水を入れて噴霧するかを確認してください。
※水は吸入しないでください。動作確認のために水を使用します。
どちらに当てはまるか、選んでください

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る