• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 13366
  • 公開日時 : 2017/02/17 14:18
  • 更新日時 : 2019/08/27 09:22

対応する替えブラシが知りたい

本体に記載されている型式番号「HT-」以降の型式を下記より選択してください。

※型式の確認方法※
本体の前面または背面に「HT-」からはじまる型式を記載しています。
                                      
file_image
 
 
替えブラシについて

高い歯垢除去力を維持するために、替えブラシは3ヶ月ごとに交換してください。
毛先が開いてきたら交換時期です。

 

※店頭で替えブラシをお求めになる場合は、パッケージにタイプを記載していますので、ご確認の上、お選びください。

※間違ったタイプの替えブラシは、本体に取付けが出来ずご利用いただけません。

※本体型式と替えブラシタイプを必ずご確認のうえ、ご購入ください。

 file_image


 

■お申し込み窓口
 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 
オムロンヘルスケアストアに移動

 
HT-B902

回答

■対象電動歯ブラシ
HT-B902
 
対応する替えブラシのタイプは『タイプ0』です。

タイプ0

 


■付属ブラシ
SB-050
 
ダブルメリットブラシ
(SB-050)やわらか毛先  
タイプ0
 
SB-060
※販売終了※
歯ぐきマッサージブラシ
(SB-060)歯ぐきマッサージ
タイプ0
 

 
■別売ブラシ
 
SB-070  トリプルクリアブラシ
(SB-070)歯垢除去
タイプ0
 
SB-080
 極細マイルドブラシ
(SB-080)歯周ソフトケア
タイプ0 
 
SB-090
すき間みがきブラシ
(SB-090)
すき間みがき
タイプ0
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る