• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 10933
  • 公開日時 : 2016/03/17 17:08
  • 更新日時 : 2019/08/23 10:50
  • 印刷

赤外線治療器のアームの調節方法

回答

アームの角度は5段階(0°、40°、60°、80°、100°)の角度で調節できます。

file_image
1.アームのロックを解除する
①ヘッドの調節ハンドルを持ち、ヘッドを矢印の方向に少しずつ動かす。
②ロック解除レバーを奥まで回す
file_image
 
 
 
2.アームの角度を固定する
①ロック解除レバーを奥まで回して解除の状態にしたまま、アームの角度を調整する。
file_image
 
※ヘッド調節ハンドルから手を離さないでください。ヘッド(アーム)が勢いよく倒れ、やけどやけがの原因になります。
 
②ロック解除レバーから手を離し、アームの角度を固定する。
file_image
 
※必ずアームが固定されていることをご確認のうえ、ヘッド調節ハンドルから手を離してください。
 
部位別の照射角度はこちら

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動