現在のところ、一般家庭向けの販売は予定しておりません。 非接触で体温測定ができる、皮膚赤外線体温計 MC-720 は、自治体や商業施設、企業および医療機関等での感染症対策としてのスクリーニング(発熱の有無を選別すること)を目的とした商品です。 わき下での測定に比べて高く表示される場合があります... 詳細表示
皮膚赤外線体温計(非接触式体温計)が使用場所の温度(+10℃~40℃の環境下)になじんでいない場合や、寒い場所にいて額が冷たい状態で測定した場合、「Lo」と表示される場合があります。 まず、体温計を使用場所(+10℃~40℃の環境下)に30分以上置いているかご確認ください。 ... 詳細表示
皮膚赤外線体温計MC-720は、学校や施設等での感染症対策としてのスクリーニング(発熱の有無を選別すること)を目的とした商品です。 現在のところ、一般向けの販売は予定しておりません。 商品については、以下よりご確認ください。 1.商品の特徴 ... 詳細表示
皮膚赤外線体温計MC-720は、額から出ている赤外線を計測し、舌下(口中)での体温に換算する体温計です。 測定時の気温の変化や直射日光など外部環境の影響を受けやすい機器です。 また、額の温度は発熱以外にも、外気温度の変化や緊張などの精神的な影響を受けやすく、使用には注意が必要です。 ※皮膚赤... 詳細表示
皮膚赤外線体温計MC-720の液晶画面に表示されているエラーをご確認の上、該当エラーの「原因と対処方法」をご確認ください。 原因と対処方法 ●「」が点灯する前に測定している 「」が点滅から点灯に変わるのを確認して検温してください。(5秒程度かかります) ... 詳細表示
皮膚赤外線体温計MC-720の使い方をご案内いたします。 ※自治体や商業施設、企業および医療機関等での感染症対策としてのスクリーニング(発熱の有無を選別すること)を目的とした商品です。 ※現在のところ、個人のお客様向けの販売は予定しておりません。 <冬場など外気温が低くなるこれからの... 詳細表示
体温計の機種によって対処方法に違いがあります。 お使いの体温計の型式に該当する項目をご確認ください。 ・音のON/OFFが設定できる機種 MC-720、MC-440、MC-682、MC-652LC、MC-642L ・音のON/OFFが設定できない機種... 詳細表示
摂氏「℃」と華氏「°F」の表示が切り替わっています。以下の方法で単位を摂氏「℃」に戻すことができます。 ※お買い上げ時は摂氏「℃」表示に設定されています。 ※単位を切り替えると、記録されている測定結果は消去されます。 ①室温表示のまま[START]ボタンを押しながら[ON/MEM]ボ... 詳細表示
額から出ている赤外線を計測し、舌下(口中)での体温に換算しています。 体からは体温に相応する赤外線が出ています。その赤外線の量を検出することで温度が測れます。 MC-720は額の皮膚温度を測定し、その後口中温度に換算します。 ※自治体や商業施設、企業および医療機関等での感染症対策としての... 詳細表示
ご使用頂いている製品の故障等、修理のご依頼につきましては、以下の窓口よりお申し込みください。 修理料金の目安もご確認いただけます。 機種・型式により、修理受付が終了している場合がございますので、あらかじめご了承ください。 詳細表示