• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 NE-C803 』 内のFAQ

5件中 1 - 5 件を表示

1 / 1ページ
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2020/02/04 15:09
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2019/12/25 11:12
  • ネブライザで使用できる薬剤

    ネブライザで使用できる薬剤に関しては、下記の「使用可能な薬剤一覧」をご確認ください。 >使用可能な薬剤一覧(ネブライザーねっと) 生理食塩水は、薬剤の希釈または単体でもご使用いただけます。 注意 ネブライザは医療用機器です。 必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。 ま... 詳細表示

    • No:4332
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/11/08 12:54
  • 霧が出ない【NE-C803】

    原因は以下の4点が考えられます ・部品の汚れや消耗、破損 ・部品の不足や取付方法 ・本体故障 ・薬液の量が適正ではない 薬液の量が約2~10 mLの範囲内かをご確認ください。 次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。 電源スイッチを押して送気ホース差込口から空気が出ている... 詳細表示

    • No:14864
    • 公開日時:2017/12/14 14:36
    • 更新日時:2019/09/02 11:21
    • ウィザードよくあるご質問
  • ネブライザのお手入れ方法

    ネブライザのお手入れ方法を動画でご案内します。 お使いのネブライザの種類を下記よりお選びください。 詳細表示

    • No:15569
    • 公開日時:2018/09/11 10:57
    • 更新日時:2020/01/06 10:35
    • ウィザードよくあるご質問

5件中 1 - 5 件を表示

このページの先頭へ戻る