• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 NE-C28 』 内のFAQ

6件中 1 - 6 件を表示

1 / 1ページ
  • ネブライザを使用中、送気ホースが抜ける

    使用中に送気ホースが抜ける場合、原因は以下3点が考えられます。 ・送気ホースが折れ曲がっている ・差込部分への薬液やホコリなどの付着 ・ホースの差込部分や本体側のエアプラグの摩耗 まずは、使用中に送気ホースが折れ曲がっていないかを確認してください。                      ... 詳細表示

    • No:14885
    • 公開日時:2017/12/19 14:19
    • 更新日時:2019/08/22 11:34
  • 霧が出ない【NE-C28】

    原因は以下の3点が考えられます。 ・部品の汚れや消耗、破損 ・本体故障 ・薬液の量が適正ではない 薬液の量が約2~10mlの範囲内かをご確認ください。 次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。 電源スイッチを押してエアコネクタから空気が出ているかを確認いただき 下部の設問から該当... 詳細表示

    • No:14862
    • 公開日時:2017/12/14 13:12
    • 更新日時:2019/09/02 11:24
    • ウィザードよくあるご質問
  • ネブライザのお手入れ方法

    ネブライザのお手入れ方法を動画でご案内します。 お使いのネブライザの種類を下記よりお選びください。 詳細表示

    • No:15569
    • 公開日時:2018/09/11 10:57
    • 更新日時:2020/01/06 10:35
    • ウィザードよくあるご質問
  • ネブライザで使用できる薬剤

    ネブライザで使用できる薬剤に関しては、下記の「使用可能な薬剤一覧」をご確認ください。 >使用可能な薬剤一覧(ネブライザーねっと) 生理食塩水は、薬剤の希釈または単体でもご使用いただけます。 注意 ネブライザは医療用機器です。 必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。 ま... 詳細表示

    • No:4332
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/11/08 12:54
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2019/12/25 11:12
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2020/02/04 15:09

6件中 1 - 6 件を表示

このページの先頭へ戻る