• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

『 困った時は 』 内のFAQ

13件中 1 - 10 件を表示

1 / 2ページ
  • 取扱説明書がほしい

    取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示

    • No:7415
    • 公開日時:2015/06/29 15:09
    • 更新日時:2020/02/04 15:09
  • 購入できる別売部品の確認と注文

    別売部品のご注文は下記窓口にて承ります。 ご注文いただける部品は、オムロンヘルスケアストアにてご確認いただけます。                                       ■お申し込み窓口 ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 詳細表示

    • No:13481
    • 公開日時:2017/04/13 00:00
    • 更新日時:2019/12/25 11:12
  • ネブライザで使用できる薬剤

    ネブライザで使用できる薬剤に関しては、下記の「使用可能な薬剤一覧」をご確認ください。 >使用可能な薬剤一覧(ネブライザーねっと) 生理食塩水は、薬剤の希釈または単体でもご使用いただけます。 注意 ネブライザは医療用機器です。 必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。 ま... 詳細表示

    • No:4332
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/11/08 12:54
  • 霧が出ない【NE-C803】

    原因は以下の4点が考えられます ・部品の汚れや消耗、破損 ・部品の不足や取付方法 ・本体故障 ・薬液の量が適正ではない 薬液の量が約2~10 mLの範囲内かをご確認ください。 次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。 電源スイッチを押して送気ホース差込口から空気が出ている... 詳細表示

    • No:14864
    • 公開日時:2017/12/14 14:36
    • 更新日時:2019/09/02 11:21
    • ウィザードよくあるご質問
  • ネブライザのお手入れ方法

    ネブライザのお手入れ方法を動画でご案内します。 お使いのネブライザの種類を下記よりお選びください。 詳細表示

    • No:15569
    • 公開日時:2018/09/11 10:57
    • 更新日時:2020/01/06 10:35
    • ウィザードよくあるご質問
  • 霧が出ない【NE-C28】

    原因は以下の3点が考えられます。 ・部品の汚れや消耗、破損 ・本体故障 ・薬液の量が適正ではない 薬液の量が約2~10mlの範囲内かをご確認ください。 次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。 電源スイッチを押してエアコネクタから空気が出ているかを確認いただき 下部の設問から該当... 詳細表示

    • No:14862
    • 公開日時:2017/12/14 13:12
    • 更新日時:2019/09/02 11:24
    • ウィザードよくあるご質問
  • ネブライザの吸入時間が長くなった

    メッシュ式の場合は、使用後のお手入れを怠るとメッシュの微細孔が目詰まりし、 霧化量が減少したり霧化しなくなることがあります。 吸入後は毎回、水を入れ1~2分噴霧し残液を吹き飛ばして洗浄してください。 吸入後のお手入れ(3分1秒) 手順①水の噴霧(1分9秒まで) 手順②水洗い(1分10秒か... 詳細表示

    • No:4331
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/01/11 12:03
  • 超音波式ネブライザNE-U780のエラー表示

    超音波式ネブライザNE-U780のエラー表示についてご案内します。 以下内容は、取扱説明書の項目「故障かな?と思ったら」にも掲載されています。                            本体内部のファンが停止しています。 電源プラグを抜き、以下窓口より修理を... 詳細表示

    • No:16593
    • 公開日時:2019/09/11 09:20
    • 更新日時:2019/11/11 10:51
  • 霧が出ない【NE-U22】

    霧が出ない場合、原因は以下の5点が考えられます。 ・電極の汚れ ・電池の容量不足やACアダプタの断線 ・部品の汚れや消耗、破損 ・本体故障 ・使用薬液の種類や量が合わない まずは電極の汚れが考えられます。電極部分を清掃してください。 清掃後、電源を入れてみどり色のランプが点灯するか確... 詳細表示

    • No:14854
    • 公開日時:2017/12/13 10:42
    • 更新日時:2020/02/26 14:53
    • ウィザードよくあるご質問
  • ACアダプタでネブライザの電源が入らない

    電極の汚れが考えられます。 電極の清掃をお試しください。 動画とイラストで電極の清掃方法をご案内します。                                       メッシュ式ネブライザのお手入れ方法(電極編)(1分7秒) ●準備 綿棒に微量の消毒用アルコール又... 詳細表示

    • No:4316
    • 公開日時:2014/08/21 00:00
    • 更新日時:2019/08/21 17:34

13件中 1 - 10 件を表示

このページの先頭へ戻る