取扱説明書ダウンロードページよりダウンロードをしていただけます。 詳細表示
ネブライザで使用できる薬剤に関しては、下記の「使用可能な薬剤一覧」をご確認ください。 >使用可能な薬剤一覧(ネブライザーねっと) 生理食塩水は、薬剤の希釈または単体でもご使用いただけます。 注意 ネブライザは医療用機器です。 必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。 ま... 詳細表示
危険ですので、医師の指示なしにネブライザで水を吸入しないでください。蒸留水・精製水も同様です。 ネブライザは医師の指示のもと、処方された治療薬を吸入していただく機器です。 詳細表示
パルミコートの吸入にはコンプレッサー式(ジェット式)ネブライザをお勧めします。 コンプレッサー式ネブライザの特性上、ほとんどの吸入薬液を霧状にすることができ、パルミコートの製薬会社からも推奨されています。 ▼参考 メッシュ式ネブライザ 使用することはできますが、コンプレッサー式に比べて吸入に2... 詳細表示
霧が出ない場合、原因は以下の5点が考えられます。 ・電極の汚れ ・電池の容量不足やACアダプタの断線 ・部品の汚れや消耗、破損 ・本体故障 ・使用薬液の種類や量が合わない まずは電極の汚れが考えられます。電極部分を清掃してください。 清掃後、電源を入れてみどり色のランプが点灯するか確... 詳細表示
動画にてNE-C28の正しい使い方をご案内いたします。 ①吸入の準備をする:吸入する前に必要な準備 ②吸入する:吸入する手順 コンプレッサー式ネブライザ(NE-C28)の正しい使い方(3分26秒) ... 詳細表示
動画にてNE-U07の正しい使い方をご案内いたします。 ①冷却水(水道水)を入れる:吸入する前に必要な準備 ②薬液を入れる:薬剤層の取り付け方と薬液の入れ方 ③組み立てる:部品の取り付け方と電源の準備 ④吸入する:吸入する手順 超音波式ネブライザ(NE-U07)の正しい使い方 (2分47... 詳細表示
NE-U22の正しい使い方を動画でご案内いたします。 ①電源の準備をする:ご使用前の電源の準備 ②吸入の準備をする:吸入する前に必要な準備 ③噴霧モードの選び方:噴霧モードを選択するスイッチの押し方 ④吸入する:吸入する手順 ⑤吸入後:吸入後のお手入れ メッシュ式ネブライザ(NE-U2... 詳細表示
霧が出ない場合、原因は以下の6点が考えられます。 ・作用水と薬液の量が適正ではない ・組み立て方法によりエラーが出ている ・霧化量/風量の調節ができていない ・薬液の種類が合わない ・薬剤層の変形 ・本体故障 電源スイッチを押して液晶表示部が全点灯後、エラー表示(ER... 詳細表示
動画にてNE-U100/NE-U150の正しい使い方をご案内いたします。 ①カバーの取り外し方(15秒~31秒まで) ②電池の取り付け方(32秒~48秒まで) ③ACアダプタの取り付け方(49秒~1分06秒まで) ④吸入準備(1分07秒~最後) メッシュ式ネブライザNE-U150・100... 詳細表示